LOCTITE menettömítés 97990-5331100
- Csőkötések és fém csatlakozó idomok biztosításához és tömítéséhez
- Alkalmas élelmiszeripari és ivóvízes környezetben való használatra
52,68 €
Leírás
A folyékony menettömítő helyettesíti a kenderkócot, pasztákat és PTFE szalagokat.
Az illesztést követően az alkatrészek utánállíthatók.
LOCTITE folyékony csőmenet tömítő, 97990-511....
Ez a termék csőmenetek és különböző fémekből készült csatlakozóelemek biztosítására és tömítésére használatos. Levegőtől elzártan a szorosan illeszkedő fém felületek között gyorsan kikeményedik.
Hőmérsékletálló -55 °C és +150 °C között.
Engedélyek:
DVGW-engedély (EN 751-1): NG-5146CQ0312
LOCTITE folyékony csőmenet-tömítő, alacsony szilárdságú, 97990-577....
A terméket csőmenetek és a különböző fémekből készült csatlakozóelemek biztosítására és tömítésére használják. Különösen jól alkalmazható nemesacélból készült alkatrészeken anélkül, hogy a felületeket aktiválni kellene. A termék levegő elől elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik és megakadályozza az ütés és rezgések miatti elfordulást és tömítetlenné válást.
Hőmérsékletálló -55 °C és +150 °C között.
Engedélyek:
P1 NSF reg. sz.: 123001
DVGW-engedély (EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS-engedély (BS 6920): 0711506
LOCTITE műanyag menettömítő, 97990-5331100
A termék használata hideg és melegvíz szállítására használt műanyag csővezetékek műanyag menetes kapcsolatainak tömítéséhez és műanyag/fém kombinációkhoz ajánlott. A levegő nedvességétől szobahőmérsékleten kikeményedve alacsony szilárdságú, tartósan rugalmas tömítést biztosít hideg és meleg vízzel szemben egyaránt.
Hőmérsékletálló -55 °C és +150 °C között.
Engedélyek:
WRAS-engedély (BS 6920) ivóvízhez: 0706521
DVGW-engedély (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF reg. sz.: 123620