text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
LOCTITE
Version 1
flange sealant
Adhesion gap in mm
≤0,1
Container
50 ml bottle
Handling strength
9 hours
Hardening system
anaerobic
LOCTITE no.
573
Tensile shear strength N/mm²
1,3
Viscosity m Pa · s
13500-33000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Description

További információk
* bőrösödési idő.
Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

A folyékony, ill. pasztaszerű felülettömítők alkalmazkodóképessége szinte bármilyen tömítési problémát megold.

LOCTITE alacsony szilárdságú felülettömítő, 97990-573....
A legtöbb kenő- és hidraulikaolajjal, ill. benzinnel, gázolajjal és vízzel szemben ellenálló. Szorosan illeszkedő kapcsolatok tömítéséhez merev fémes karimafelületek között. A termék levegő elöl elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik. Tipikus felhasználási területe folyékony tömítések létrehozása csavarodásálló karimacsatlakozások között, pl. hajtómű- és motorházak stb. esetén.
Hőmérsékletállóság -55 °C és +150 °C között.

LOCTITE szétszerelhető felülettömítés, 97990-5203300
Szorosan illeszkedő kapcsolatok tömítéséhez merev fémes karimafelületek között.  A termék levegő elöl elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között gyorsan kikeményedik. Közvetlenül a karima szerelése után a tömítettség alacsony nyomáson biztosított. Nagyon jól eltávolítható, filmszerűen lehúzható. Tipikus felhasználási területe folyékony tömítések létrehozása csavarodásálló karimacsatlakozások között, pl. hajtómű- és motorházak stb. esetén.
Hőmérsékletállóság -55 °C és +150 °C között.

LOCTITE tartósan elasztikus felülettömítés, 97900-5910300
Alacsony szilárdságú felülettömítés rugalmas karimákhoz. Műanyag/műanyag és fém/műanyag kombinációkhoz. Jó ellenállóképesség olajokkal és relatív mozgásokkal szemben. Tipikus alkalmazások többek között sajtolt fémlemez alkatrészek karimatömítései (vezérlőház-burkolat és olajteknők).
Hőmérsékletállóság -55 °C-tól +200 °C-ig.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak