LOCTITE felülettömítés 97990-5203300
- Hajtómű- és motorházak tömítéséhez
283,56 €
Leírás
A folyékony, ill. pasztaszerű felülettömítők alkalmazkodóképessége szinte bármilyen tömítési problémát megold.
LOCTITE alacsony szilárdságú felülettömítő, 97990-573....
A legtöbb kenő- és hidraulikaolajjal, ill. benzinnel, gázolajjal és vízzel szemben ellenálló. Szorosan illeszkedő kapcsolatok tömítéséhez merev fémes karimafelületek között. A termék levegő elöl elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik. Tipikus felhasználási területe folyékony tömítések létrehozása csavarodásálló karimacsatlakozások között, pl. hajtómű- és motorházak stb. esetén.
Hőmérsékletállóság -55 °C és +150 °C között.
LOCTITE szétszerelhető felülettömítés, 97990-5203300
Szorosan illeszkedő kapcsolatok tömítéséhez merev fémes karimafelületek között. A termék levegő elöl elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között gyorsan kikeményedik. Közvetlenül a karima szerelése után a tömítettség alacsony nyomáson biztosított. Nagyon jól eltávolítható, filmszerűen lehúzható. Tipikus felhasználási területe folyékony tömítések létrehozása csavarodásálló karimacsatlakozások között, pl. hajtómű- és motorházak stb. esetén.
Hőmérsékletállóság -55 °C és +150 °C között.
LOCTITE tartósan elasztikus felülettömítés, 97900-5910300
Alacsony szilárdságú felülettömítés rugalmas karimákhoz. Műanyag/műanyag és fém/műanyag kombinációkhoz. Jó ellenállóképesség olajokkal és relatív mozgásokkal szemben. Tipikus alkalmazások többek között sajtolt fémlemez alkatrészek karimatömítései (vezérlőház-burkolat és olajteknők).
Hőmérsékletállóság -55 °C-tól +200 °C-ig.