LOCTITE Csavarbiztosító 97990-2701010
- Alkalmas élelmiszeripari és ivóvízes környezetben való használatra
- Csavarkötéseknél való használathoz
- Különböző szilárdsági osztályok
- Csavarmenetek biztosításához M36-ig
18,72 €
Leírás
* Indító nyomatékra vonatkozó értékek az ISO 10964 szerint.
Csavarkötéseken való használathoz. Folyékonyan felhordva a becsavarást követően levegő hiányában a fémes érintkezés révén ( a menetben) kikeményedik.
LOCTITE alacsony szilárdságú csavarbiztosító, 97990-222....
Állító- és kalibráló csavarokhoz M36 méretig. Maguk a nagy hosszúság-átmérő aránnyal rendelkező alkatrészek ismét kioldhatók. Megakadályozza a korróziót. Jó rezgésállóság. Könnyű leszerelés és állítás.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.
LOCTITE közepes szilárdságú csavarbiztosító, 97990-243....
Mentes összekötők biztosításához és tömítéséhez max. M36 menetméretig. Enyhén olajos felületeken is kikeményedik. Ellenáll a vibráció okozta meglazulásnak. Szokványos szerszámmal meglazítható.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +180 °C-ig. KTW ajánlás.
LOCTITE hőmérsékletálló csavarbiztosító, 97990-2720050
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához M36 menetméretig. Nagy hőmérsékletállóság max. 200 °C-ig. A tixotróp komponensek révén jól felvihető.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +200 °C-ig.
LOCTITE kapilláris csavarbiztosító, 97990-290....
A kapilláris hatás révén jól biztosít és tömít az utólagos felvitel során, pl. már feszülő menetek vagy porozitás és repedések esetén. Biztosítja az előszerelt csavarokat a vibráció és a feszültségveszteség ellen. Max. M8 méretű összekötőkig.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.
LOCTITE nagyszilárdságú csavarbiztosító, 97990-2701...
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához és tömítéséhez M20 méretig, amelyek a hagyományos módon már nem lazíthatók meg. Dinamikus terhelés alatt ellenáll a vibráció általi meglazításnak. A termék alkalmas a nagyszilárdságú illesztett kötésekhez. Csak 300 °C-ra történő felmelegítést követően szerelhető le.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.