text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Teroson nyomóprés
Kivitel 1
nyomóprés
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
Description

A megfelelő eszközök megkönnyítik a munkát és elősegítik a LOCTITE termékek szakszerű használatát.

LOCTITE perisztaltikus kézipumpa, 97990-9700100
Ez a kézipumpa egy olcsó, pontos kézi adagoló, amelyre 50 ml ... 250 ml-es göngyölegek csavarozhatók.
A kézi rendszer révén a LOCTITE csavarbiztosítók és LOCTITE illesztőtermékek (0,01 ... 0,4 ml és max. 30 000 mPa s viszkozitás) adagolhatók. A rendszer minden helyzetben működőképes, nem csepeg és optimalizálja a termék használatát. Ezenkívül nem igényel tisztítást, ill. áramot vagy sűrített levegőt.

Teroson kinyomóprés, 97990-9150310
Szabványos 150/310 ml űrtartalmú tubusok felvételére.
Stabil félcsészés kivitel a rendszeres alkalmazáshoz.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak