text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Klüber
Kivitel 1
paszta
Használati hőmérséklet
-40 °C és 150 °C
NLGI-osztály
1
Tárolóedény
600 g doboz
UN-sz.
UN 3077
UNSPSC Code
15121501
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Description

A Klüberpaste 46 MR 401 egy fehér, többcélú kenőpaszta, amely nagy üzembiztonságot kínál a súrlódással, kopással és a rozsdával szemben.

Használat:
Kenőanyagként hosszú távú és élettartam kenéshez, szerelőpasztaként és menetpasztaként CrNi csavarzatokhoz. Az illesztésnél szerelőpasztaként történő használat mellett, Klüberpaste olyan helyeken is előnyöket és biztonságot nyújt, ahol az alacsony csúszási sebességek, igen magas nyomó igénybevételek, a magas kopás, akadozó csúszás (stick-slip), oszcilláló mozgások, vibrációk és tribokorrózió jelentkezik.
Menetes orsók, állítóanyák, bordástengelyek, gömbcsuklók, csapszeg-csapágyazások, fogaskerekek, tengelytömítő gyűrűk, O-gyűrűk, V-gyűrűk, rugalmas gumi mandzsetták és gördülőcsapágy – igen alacsony csúszási sebesség; ezek jelentik a fő alkalmazási területet.

Előnyök:
Védelmet nyújt a korrózió ellen, vízálló, jól tapad és az anyag szemben semlegesen viselkedik. Fehér színe révén, amely a felvitelt követően csaknem láthatatlan filmet képez, különösen alkalmas olyan csúszóhelyekhez, ahol optikai okokból nem kívánatosak a sötétebb paszták és tisztaságra van szükség.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak