Klüber paszta 97901-060
- Hosszú távú és élettartam kenéshez
- Vízálló
- A fehér szín szinte észrevehetetlen csúszófilmet biztosít
- Véd a korrózió ellen
28,06 €
Leírás
A Klüberpaste 46 MR 401 egy fehér, többcélú kenőpaszta, amely nagy üzembiztonságot kínál a súrlódással, kopással és a rozsdával szemben.
Használat:
Kenőanyagként hosszú távú és élettartam kenéshez, szerelőpasztaként és menetpasztaként CrNi csavarzatokhoz. Az illesztésnél szerelőpasztaként történő használat mellett, Klüberpaste olyan helyeken is előnyöket és biztonságot nyújt, ahol az alacsony csúszási sebességek, igen magas nyomó igénybevételek, a magas kopás, akadozó csúszás (stick-slip), oszcilláló mozgások, vibrációk és tribokorrózió jelentkezik.
Menetes orsók, állítóanyák, bordástengelyek, gömbcsuklók, csapszeg-csapágyazások, fogaskerekek, tengelytömítő gyűrűk, O-gyűrűk, V-gyűrűk, rugalmas gumi mandzsetták és gördülőcsapágy – igen alacsony csúszási sebesség; ezek jelentik a fő alkalmazási területet.
Előnyök:
Védelmet nyújt a korrózió ellen, vízálló, jól tapad és az anyag szemben semlegesen viselkedik. Fehér színe révén, amely a felvitelt követően csaknem láthatatlan filmet képez, különösen alkalmas olyan csúszóhelyekhez, ahol optikai okokból nem kívánatosak a sötétebb paszták és tisztaságra van szükség.