Klüber rézpaszta 97903-400
- Használható szerelő-, leválasztó, kenő- és csavarpasztaként
- Jó kenés a csúszó és gördülő súrlódási pontokon.
- Jó leválasztás és kenés erőzáró kapcsolatoknál
- Problémamentes leszerelés az erőzáró kapcsolatok megbontásakor
Mennyiségi egység
77,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Klüber
Kivitel 1
rézpaszta
Kivitel 2
ólommentes
Használati hőmérséklet
-30 °C és 1200 °C, 200 °C felett száraz kenésbe átmenő
NLGI-osztály
2
Tárolóedény
400 ml spray
UN-sz.
UN 1950
veszélyességi osztály
2.1 veszélyességi osztály
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
Description
A WOLFRACOAT C rézpaszta egy fémpaszta, amely 1200 °C hőmérsékletig használható.
Alkalmazás:
Szerelő-, szétválasztó, kenő- és csavarpasztaként siklócsapágyakhoz és csúszóhelyekhez, láncokhoz, gördülőcsapágyakhoz, öntödékben magokhoz és kidobóhoz, présöntő gépekben, égéstermék-elvezető berendezésekben és kemencékben.
Előnyök:
A szintetikus alapolaj 200 °C felett elpárolog. Fokozatosan fém kenőfilm képződik.
Jó kenés csúszó és gördülő súrlódás, erőzáró kötések jó szétválasztása és kenése nyugalmi és mozgási súrlódás esetén; jobb csúszás könnyen szerelt sajtoló és átmenő illesztéseknél, zavarmentes leszerelés erőzáró kötések oldásakor.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.