text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Klüber
Version 1
copper paste
Version 2
lead-free
Container
60 g tube
NLGI Class
2
Working temperature
-30 °C to 1200 °C, over 200 °C is a dry lubricant
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
Description

Description

A WOLFRACOAT C rézpaszta egy fémpaszta, amely 1200 °C hőmérsékletig használható.

Alkalmazás:
Szerelő-, szétválasztó, kenő- és csavarpasztaként siklócsapágyakhoz és csúszóhelyekhez, láncokhoz, gördülőcsapágyakhoz, öntödékben magokhoz és kidobóhoz, présöntő gépekben, égéstermék-elvezető berendezésekben és kemencékben.

Előnyök:
A szintetikus alapolaj 200 °C felett elpárolog. Fokozatosan fém kenőfilm képződik.
Jó kenés csúszó és gördülő súrlódás, erőzáró kötések jó szétválasztása és kenése nyugalmi és mozgási súrlódás esetén; jobb csúszás könnyen szerelt sajtoló és átmenő illesztéseknél, zavarmentes leszerelés erőzáró kötések oldásakor.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak