Klüber kenőzsír 97905-250
- Hat a kopás, korrózió és súrlódási rozsda ellen
- Nagy terhelésekhez alacsony és magas hőmérsékletek esetén
- Kenőzsír többek között gördülő- és siklócsapágyakhoz
- Tömítő- és kenőzsír olaj- és zsírálló gumitömítésekhez
38,81 €
Leírás
A MICROLUBE GL 261 biztonsági kenőzsír nagy igénybevételekhez és magas hőmérsékletekhez alkalmas kenőzsír.
Alkalmazás:
Kenőzsír gördülő- és siklócsapágyakhoz, fogaskoszorúkhoz, fogaskerekekhez, kis hajtóművekhez, állítóművekhez, csörlőkhöz, görgős vezetésekhez, excenterekhez és alakos tárcsákhoz.
Tömítő- és csúszózsír olaj- és zsírálló gumitömítésekhez, úgymint tengelytömítő gyűrűk, O-gyűrűk, henger- és dugattyú tömítések a pneumatikában; radiális tengelytömítő gyűrűkhöz (szimeringek), műanyagokhoz, csúszósínekhez, tolótetőkhöz és ülés sínekhez.
Korrózióvédő zsír csupasz fémelemekhez, a kötéstechnikában és a hajófelszerelésnél, antennáknál, akkupólusoknál és sósvizes korrózió ellen.
Előnyök:
A MICROLUBE hatóanyag kombináció növeli a fémes felületek tapadását a mikró csúszó súrlódás esetén. Ez a kopásmentes glettelés hatékony védelmet nyújt a kopás, korrózió és illesztési rozsda ellen.