text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Klüber
Kivitel 1
quietsch-ex
Tárolóedény
250 ml spray
UN-sz.
UN 1950
Viszkozitás-osztály
ISO VG 32
veszélyességi osztály
2.1 veszélyességi osztály
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
Description

A QUIETSCH-EX univerzális folyadék a következő alkalmazási területeken történő használatra: ipar, műhely, háztartás, kert, gépjármű, motorkerékpár, hobbi és sport.

Alkalmazás:
Csapágyak, csúszóhelyek, láncok, zárak és zsanérok megbízható kenése.
Tisztító- és kenőolaj motorkerékpárhoz és gépek, eszközök, szerszámok, gépjárművek stb. korrózióvédelméhez, pl. a téli szünetben.
Kiválóan alkalmas olyan gépekhez és eszközökhöz, amelyeket gyakran a szabadban üzemeltetnek.
A berozsdásodott csavarok, zsanérok vagy csapok roncsolásmentesen meglazíthatók vagy újra működőképessé tehetők.

Előnyök:
kenés, nedvesség kiszorítása, korrózióvédelem, csúszás javítása, rozsdamarás, fagy elleni védelem, továbbá fűrészeléshez és fúráshoz.
Még a legkisebb résekbe is behatol, és így minden szinte hozzáférhetetlen csúszóhelyet is elér.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak