Többcélú zsír 97907-10-10400
- Kiváló Walk-stabilitás
- Jó korrózióvédelem
- Kiváló siklóképesség
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
Mennyiségi egység
4,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Többcélú zsír
Cseppenéspont
°C
>190
Használati hőmérséklet
-30 °C és 120 °C
NLGI-osztály
2
Tárolóedény
400 g zsírpatron DIN 1284
UNSPSC Code
15121501
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
Description
Általános: többcélú zsír sikló- és gördülőcsapágy-kenéshez nagy terhelés mellett.
97907-10-10400 többcélú zsír:
Sikló-, gördülő és csuklócsapágy, bordástengelyek, bedugós tengelyek, mentes orsók és mindennemű csúszófelület kenéséhez normál terhelés mellett, és a zsírkenésnél szokásos csúszósebességekhez. Vízálló és savmentes. DIN 51502 szerinti jelölés: K2K-30.
97907-10-20400 nagy hőállóságú zsír:
Sikló- és gördülőcsapágyak kenése magas hőmérsékleten, pl. festő és szárító kemencékben, átalakítókban, öntőüstben, fűtőberendezésekben, forró levegős ventilátorokban, adagolódarukban, vulkanizáló berendezésekben vagy villanymotorokban. DIN 51502 szerinti jelölés: KP2N-30.
97907-10-10500 többcélú zsír:
Sikló- és gördülőcsapágy-kenéshez nagy terhelés mellett. Kenőzsír teher-gépjárművekhez, építőipari és mezőgazdasági gépekhez.
Walk-penetráción: 265 - 295 1/10 mm
Vízállóság: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korrózióvédelem: DIN 51802, Korróziós fok 0
Szappanalap: LI-12-hidroxi-sztearát
Alapolaj viszkozitása 40 °C mellett: DIN 51562, kb. 135 mm²/s
Alkalmas kétkezes zsírzópréshez.
97907-10-10400 többcélú zsír:
Sikló-, gördülő és csuklócsapágy, bordástengelyek, bedugós tengelyek, mentes orsók és mindennemű csúszófelület kenéséhez normál terhelés mellett, és a zsírkenésnél szokásos csúszósebességekhez. Vízálló és savmentes. DIN 51502 szerinti jelölés: K2K-30.
97907-10-20400 nagy hőállóságú zsír:
Sikló- és gördülőcsapágyak kenése magas hőmérsékleten, pl. festő és szárító kemencékben, átalakítókban, öntőüstben, fűtőberendezésekben, forró levegős ventilátorokban, adagolódarukban, vulkanizáló berendezésekben vagy villanymotorokban. DIN 51502 szerinti jelölés: KP2N-30.
97907-10-10500 többcélú zsír:
Sikló- és gördülőcsapágy-kenéshez nagy terhelés mellett. Kenőzsír teher-gépjárművekhez, építőipari és mezőgazdasági gépekhez.
Walk-penetráción: 265 - 295 1/10 mm
Vízállóság: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korrózióvédelem: DIN 51802, Korróziós fok 0
Szappanalap: LI-12-hidroxi-sztearát
Alapolaj viszkozitása 40 °C mellett: DIN 51562, kb. 135 mm²/s
Alkalmas kétkezes zsírzópréshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.