csúszólakk unimoly c 220 97920-400
- Száraz kenéshez nagy terhelés esetén
- Menetes orsók, zsanér- és hengeres stiftek éllettartam kenéséhez
- Nem csöpögő száraz kenőanyag
Mennyiségi egység
157,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
csúszólakk
Kivitel 1
unimoly c 220
Használati hőmérséklet
-180 °C és 450 °C
Tárolóedény
400 ml szóróflakon
UN-sz.
UN 1950
Vízveszélyeztetési osztály
WGK 2
veszélyességi osztály
2.1 veszélyességi osztály
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
Description
A csúszólakkok szilárd kenőanyagból, kötőanyagból és oldószerből állnak. A felvitelt és a kikeményedést követően a csúszólakk vékony, súrlódást és kopást csökkentő kenőanyag réteget képet. Ez száraz és jól tapad a felületen, és ezért nem is csepeghet le.
Alkalmazás:
Száraz kenéshez fokozott igénybevételnél, oszcilláló mozgásoknál vagy stick-slip jelenségek ellen. Menetes orsók, zsanérstiftek, hengeres stiftek éllettartam kenéséhez, ill. szereléshez. Javítja a fogaskerekek és fogaszkoszorúk futását, csökkenti a hengeresfejű csavarok súrlódási értékét.
Előnyök:
A száraz kenőanyagok nem csepegnek. Ezért az esetleges környezetszennyezés, amely az olaj- vagy a zsírkenéseknél tapasztalható, teljes mértékben kizárható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.