Ballistol univerzális olaj 97930-205000
- Rozsdavédelem, kenőolaj, ápoló- és tisztítószer egyben
- Magas kúszási képesség
- Öregedésálló
- Nem gyantásodik
- Élelmiszeripari minőségű
142,93 €
Leírás
Bőrbarát és véletlenszerű lenyelése esetén teljesen ártalmatlan.
Freonmentes szóróflakonban.
A Ballistol univerzális olaj egyfajta speciális olajként magában egyesíti a rozsdavédelmet, a kenőolajat, az ápoló- és tisztítószereket magas kúszási tulajdonság és fertőtlenítő erővel.
Alkalmazás:
Az univerzális olaj sokoldalúan használható a gép- és szerszámgyártásban, a precíziós eszközök, mérlegek gyártásában és ápolásában és a finommechanikában.
A gyógyszerészeti minőségű kapcsán kiválóan alkalmas az élelmiszerfeldolgozó területeken.
Univerzálisan alkalmazható a kézműiparban, a nehéziparban, a mezőgazdaságban, a háztartásban, a kertben, gépjárműveknél, a horgászatban, a vadászatban és a céllövészetben a fém, fa, műanyag, bőr, gumi, bőr. szűr és számos más anyag ápolásakor.
Előnyök:
Az alacsony felületi feszültségének és a rendkívüli kúszási tulajdonságnak köszönhetően a legszűkebb helyre és a legfinomabb résekbe is behatol.
A Ballistol lúgos védőfilmet képez fémeken, semlegesíti az izzadságot és egyéb, a rozsda képződését elősegítő maradványokat, és ily módon védelmet nyújt a korrózióval szemben.
Az alapolajat orvosi tisztaságú fehérolaj képezi. Öregedésálló és és évek múltával sem gyantásodik.
Tárolás:
A göngyöleg szorosan lezárva korlátlan ideig eltartható.