text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pumpás szórópalack
Kivitel 1
hígított savakhoz
Alaptest anyaga
polietilén
Fedél színe
Vörös
Fúvóka
legyező szórásképű fúvóka
Tartály térfogata max. ml
1500
Töltési mennyiség max. ml
1200
UNSPSC Code
31162804
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Tartály: nagy sűrűségű polietilén (HDPE).
Szivattyúfej: sav- és lúgálló speciális műanyag. Az univerzálisnál poliamid.
Fúvóka: sav- és lúgálló polipropilén. Az univerzálisnál poliamid.
Szeleprúd: sav- és lúgálló nemesacél. Az univerzálisnál sárgaréz.
Rugó: nemesacél.
Tömítések: Viton® (FKM).
Kivitel
Tartály: fehér, átlátszó.
További információk
Pumpás szórópalack professzionális munkákhoz.

A nyomás növelése a tartályban pumpálással történik. A permetgomb megnyomásával állandó permetsugár biztosítható. Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar. Kombinált túlnyomás- és légtelenítő szeleppel.

HDPE tartály, átlátszó, milliliter skálával. Nagy stabilitás és nagy betöltő nyílás a kényelmes feltöltéshez és tisztításhoz. UV-álló.

Univerzális kivitel: alkalmas oldószerekhez (kivéve acetonhoz) és hígfolyós ásványi olajokhoz. Szabályozó fúvókával (pontszerű sugár és kúpos sugár) vagy lapos sugarú fúvóka.

Kivitel hígított savakhoz: Alkalmas 1-7 pH-értékhez.

Kivitel hígított lúgokhoz: Alkalmas 7-14 pH-értékhez.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C-tól +30 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought