text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Páncélozott tömlő
DIN
DIN 1283
Alaptest anyaga
poliuretán
D=átmérő
10
L=Hossz
300
Csatlakozómenet
M10x1
Repesztőnyomás bar
900 bar
SW
15
UNSPSC Code
31162804
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
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csatlakozómenet: acél
Köpeny: Ø8 PA 12 poliamid, lágy. Ø11 poliuretán, mikróba-stabilizált.
Belső tömlő: PA 6 poliamid, lágy.
Erősítés: poliészter, nagy szilárdságú.
További információk
Nagy nyomásállóságú páncélozott tömlők zsírzóprésekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak