text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomópumpa
Kivitel 1
tölcséres zsírzógombhoz
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
acél
Csatlakozómenet
M10x1
Fúvófej
hegyes fúvóka
Közeg
zsírok NLGI 2 osztályig, 20 °C mellett
Nyomás bar
20 bar
Tartalom
150 ml
UNSPSC Code
31162803
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház: műanyag.
Nyomócső és fúvóka: acél.
Kivitel
Ház: fekete.
Nyomócső és fúvóka: horganyzott.
További információk
Ütésálló műanyag nyomópumpa zsírokhoz. A fúvóka a nyomócsőre van csavarozva és ezáltal cserélhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak