Nyomópumpa kúpos és golyós zsírzógombokhoz műanyag 97990-10-2150
- A hatékony kenéshez elegendő egy könnyed nyomás
- Kompakt méret és kis súly
- Alkalmas mobil használatra
Mennyiségi egység
16,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomópumpa
Kivitel 1
kúpos és golyós zsírzógombokhoz
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
acél
Csatlakozómenet
M10x1
Fúvófej
üreges fúvóka
Közeg
zsírok NLGI 2 osztályig, 20 °C mellett
Nyomás
bar
20 bar
Tartalom
150 ml
UNSPSC Code
31162803
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház: műanyag.
Nyomócső és fúvóka: acél.
Nyomócső és fúvóka: acél.
Kivitel
Ház: fekete.
Nyomócső és fúvóka: horganyzott.
Nyomócső és fúvóka: horganyzott.
További információk
Ütésálló műanyag nyomópumpa zsírokhoz. A fúvóka a nyomócsőre van csavarozva és ezáltal cserélhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.