text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúvófej
Kivitel 1
Precíziós fúvóka
Kivitel 2
G-csatlakozó
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=átmérő
15
L=Hossz
37
Alábbiakhoz
az összes DIN specifikáció szerinti zsírzógombhoz
Csatlakozómenet
M10x1
SW
13
UNSPSC Code
31162804
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Fúvókák zsírzóprésekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak