text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Mouth piece
Version 1
Precision mouthpiece
Version 2
4 jaws, turned
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=diameter
15
L=Length
37
Connecting thread
M10x1
SW
13
Suitable for
grease nipples conical head DIN 71413
UNSPSC Code
31162804
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Fúvókák zsírzóprésekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak