Fúvófej Hidraulikus fúvóka acél horganyzott 97990-15-110
- DIN 71413 kúpos zsírzógombokhoz
- M10x1 csatlakozómenet
- Tartós
Mennyiségi egység
4,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúvófej
Kivitel 1
Hidraulikus fúvóka
Kivitel 2
4 pofás stancolt
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=átmérő
15
L=Hossz
37
Alábbiakhoz
kúpos zsírzógomb DIN 71413
Csatlakozómenet
M10x1
SW
13
UNSPSC Code
31162804
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Fúvókák zsírzóprésekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.