text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőkupak
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
Vörös
D1=Belső átmérő
8
L1=hasznos hosszúság
70
L=Hossz
80
Javasolt átmérő
1-6 mm
UNSPSC Code
27111802
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
Polietilén.
További információk
Védőháló peremes bemenettel az egyszerű kezelés érdekében, továbbá zárt végű a tárgyak csúcsának és végének legjobb védelmére.
Kullanım
Optimális szerszámok védőhálójaként és oszteoszintézishez használatos tűkhöz, valamint nagyon értékes alkatrészek csúcsának és menetének védelmére szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak