Hálós védőtakaró szállításhoz polietilén kék 96510-07500950
- Felületek és érzékeny termékek védelme
- Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben
- Újrahasznosítható
- Igény szerint méretre vágható
Mennyiségi egység
3,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hálós védőtakaró
Kivitel 1
szállításhoz
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
kék
G=Súly g/m
640
LB=Méretek
750X950 (+/- 10 mm)
W=Furattávolság
11x11 mm
Paplanvastagság
3,8 mm
UNSPSC Code
27111801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Polietilén.
További információk
Hatékony védelem a felületek és az érzékeny áruk számára. Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben; újrahasznosíthatósága révén környezetbarát. Egyéni igények szerint méretre vágható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.