text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hálós védőtakaró
Kivitel 1
alkatrészek tisztításához
Kivitel 2
vizes oldatokhoz
Alaptest anyaga
polipropilén
Alaptest színe
fehér
G=Súly g/m
450
LB=Méretek
1020X50000 (+/- 10 mm)
W=Furattávolság
3x3 mm
Paplanvastagság
2 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo
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
Polietilén.
További információk
Hatékony védelem a felületek és az érzékeny áruk számára. Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben; újrahasznosíthatósága révén környezetbarát. Egyéni igények szerint méretre vágható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak