Hálós védőtakaró alkatrészek tisztításához poliamid fehér 96510-120030000206
- Felületek és érzékeny termékek védelme
- Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben
- Újrahasznosítható
- Igény szerint méretre vágható
Mennyiségi egység
398,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hálós védőtakaró
Kivitel 1
alkatrészek tisztításához
Kivitel 2
vegyi oldatokhoz
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fehér
G=Súly g/m
450
LB=Méretek
1200X30000 (+/- 10 mm)
W=Furattávolság
6x6 mm
Paplanvastagság
2,8 mm
UNSPSC Code
27111802
VPE
kolo
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
Polietilén.
További információk
Hatékony védelem a felületek és az érzékeny áruk számára. Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben; újrahasznosíthatósága révén környezetbarát. Egyéni igények szerint méretre vágható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.