text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőháló
Kivitel 1
nagy terhelés
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
kék
G=Súly g/m
180
L=Hossz
50M
Hossz
50 m / tekercsáru
Javasolt átmérő
150-180 mm
UNSPSC Code
27111802
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
Polietilén.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csak tekercsáruként kapható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak