text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőháló
Kivitel 1
kis terhelés
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
fekete
G=Súly g/m
60
L=Hossz
100M
Hossz
100 m / tekercsáru
Javasolt átmérő
150-250 mm
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Polietilén.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csak tekercsáruként kapható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak