Védőháló közepes terhelés narancssárga 96500-007X25000
- Felületek és érzékeny termékek védelme
- Igen ellenálló a külső hatásokkal szemben
- Újrahasznosítható
- Többször újrafelhasználható
- Igény szerint méretre vágható
Mennyiségi egység
117,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőháló
Kivitel 1
közepes terhelés
Alaptest
színe
narancssárga
G=Súly g/m
18
L=Hossz
250M
Hossz
250 m / tekercsáru
Javasolt
átmérő
7-15 mm
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
Polietilén.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csak tekercsáruként kapható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.