Elválasztó borda műanyag fekete 96512-0390360
- Euro-ládákban való felhasználáshoz igazítva
- Nagyon stabil
- Tetszés szerint kombinálható
- Újrafelhasználható
- Könnyen tisztítható
Mennyiségi egység
2,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elválasztó borda
Alak
B
Alaktípus
hoszú
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
fekete
H=Magasság
39
L=Hossz
353
UNSPSC Code
27111800
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
Poliamid (PA 6).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.