Négyajakos tömítőprofil EPDM fekete 96523-028X2000
Mennyiségi egység
10,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Négyajakos tömítőprofil
Alaptest
anyaga
EPDM
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
8,6
H=Magasság
28
L=Hossz
2000
B1
10,7
H1
26
H2
2
H3
22
H4
4
Takarható anyagvastagság
mm
8,6
UNSPSC Code
31400000
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
EPDM szivacsgumiból készült tömítőprofilok tömítőcsatornákban, hornyokban vagy U-profilokban.
A négyajakos tömítőprofilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
A négyajakos tömítőprofilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
EPDM szivacsgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
A csatorna szélessége nem lehet 8,6 mm-nél kisebb.
H1= lehajlítás.
Típusvizsgálat az UL 157 és UL 50E irányelveknek megfelelő.
Az optimális működés érdekében fontos, hogy a tömítés szabadon mozgatható legyen és ideális esetben csak a két középső borda tartja.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
H1= lehajlítás.
Típusvizsgálat az UL 157 és UL 50E irányelveknek megfelelő.
Az optimális működés érdekében fontos, hogy a tömítés szabadon mozgatható legyen és ideális esetben csak a két középső borda tartja.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott négyajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe. A profil oldalán elhelyezkedő bordák megakadályozzák a profil kiesését.
Előnyök
Nagy tűréskiegyenlítés kis érintkezőnyomás mellett.
A tömítés túlnyomás és nyomáshiány esetében mindkét irányban kifejti hatását.
Nem lép fel torzulás a kis sugarú sarkokban.
A tömítés túlnyomás és nyomáshiány esetében mindkét irányban kifejti hatását.
Nem lép fel torzulás a kis sugarú sarkokban.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítási tartomány
2) Nem összenyomott állapot
3) Összenyomott állapot
2) Nem összenyomott állapot
3) Összenyomott állapot
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.