Négyajakos tömítőprofil EPDM fekete 96523-026X40000
Sales unit
165,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Négyajakos tömítőprofil
Alaptest
anyaga
EPDM
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
8,6
H=Magasság
26
L=Hossz
40000
B1
10,7
H1
24
H2
2
H3
20
H4
4
Takarható anyagvastagság
mm
8,6
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Termékleírás
EPDM szivacsgumiból készült tömítőprofilok tömítőcsatornákban, hornyokban vagy U-profilokban.
A négyajakos tömítőprofilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
A négyajakos tömítőprofilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
EPDM szivacsgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
A csatorna szélessége nem lehet 8,6 mm-nél kisebb.
H1= lehajlítás.
Típusvizsgálat az UL 157 és UL 50E irányelveknek megfelelő.
Az optimális működés érdekében fontos, hogy a tömítés szabadon mozgatható legyen és ideális esetben csak a két középső borda tartja.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
H1= lehajlítás.
Típusvizsgálat az UL 157 és UL 50E irányelveknek megfelelő.
Az optimális működés érdekében fontos, hogy a tömítés szabadon mozgatható legyen és ideális esetben csak a két középső borda tartja.
Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott négyajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe. A profil oldalán elhelyezkedő bordák megakadályozzák a profil kiesését.
Előnyök
Nagy tűréskiegyenlítés kis érintkezőnyomás mellett.
A tömítés túlnyomás és nyomáshiány esetében mindkét irányban kifejti hatását.
Nem lép fel torzulás a kis sugarú sarkokban.
A tömítés túlnyomás és nyomáshiány esetében mindkét irányban kifejti hatását.
Nem lép fel torzulás a kis sugarú sarkokban.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítási tartomány
2) Nem összenyomott állapot
3) Összenyomott állapot
2) Nem összenyomott állapot
3) Összenyomott állapot
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.