text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lip profile
Main material
PVC
Main colour
black
B=Width
11
H=Height
27,5
L=Length
2000
Clamping range mm
10
H1
19,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description

Termékleírás
Hagyományos PVC tömítőprofilok tömítőcsatornákba, hornyokba vagy U-profilokba történő behelyezéshez.

Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
PVC.
Kivitel
black.
Note
Shore 57A ± 5.

Observe tolerances acc. to DIN 16941.
Application
- Switchbox construction
- Machine and plant construction
- Automotive industry
- Construction and window fabrication
Assembly
Quick, simple and smooth installation. When pressed in by hand, the lip profile jams into a gap or channel between two faces.
On request
Other lengths.
Drawing reference
1) Clamping range
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak