text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ajakos profil
Alaptest anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
11
H=Magasság
27,5
L=Hossz
10000
H1
19,5
Takarható anyagvastagság mm
10
UNSPSC Code
31400000
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
Hagyományos PVC tömítőprofilok tömítőcsatornákba, hornyokba vagy U-profilokba történő behelyezéshez.

Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
57 ± 5 Shore A.

Tartsa be a DIN 16941 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott ajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítási tartomány
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak