Lip profile PVC black 96523-02-0195X10000
Sales unit
42,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lip profile
Main
material
PVC
Main
colour
black
B=Width
11
H=Height
19,5
L=Length
10000
Clamping range
mm
10
H1
11,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description
Termékleírás
Hagyományos PVC tömítőprofilok tömítőcsatornákba, hornyokba vagy U-profilokba történő behelyezéshez.
Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Az ajkas profilok megbízhatóan tömítik és védik az alkatrészeket a külső hatásoktól.
Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
57 ± 5 Shore A.
Tartsa be a DIN 16941 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Tartsa be a DIN 16941 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Kapcsolószekrény gyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes szerelés. A két szegély közé vagy csatornába kézzel benyomott ajakos tömítőprofil szorosan illeszkedik a résbe.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) Beszorítási tartomány
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.