text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőpofa
Kivitel 1
for pliers wrench
Alak
B
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
kék
Méret
52
UNSPSC Code
31161509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Műanyag.
Kivitel
kék.
Szállítási terjedelem
4 védőpofa.
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak