text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Páncéllánc
DIN
-
Alak
A
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
nikkelezett
B=Szélesség
5,5
S=vastagság
0,5
B1 min.
2,5
Hossz (m)
0,5
Max. terhelhetőség kg
9
T (osztás)
15
UNSPSC Code
31161617
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncokat elsősorban a veszteségek megelőzésére használják. Az alkatrészek, szerszámok és berendezések véletlen leesés vagy elvesztés elleni megbízható rögzítésére szolgálnak. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.

A patentláncok bélyegzett sárgaréz vagy acél láncszemekből álló dekoratív láncok. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncok nem minősítettek, és nem rendelkeznek emelési vagy átkötési célokra bevizsgált teherbírással. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hossz egy darabban 25 méter (50 méter S=0,3 esetén).
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak