Páncéllánc nemesacél fémtiszta 96391-705180X500
Sales unit
7,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Páncéllánc
DIN
-
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
6,5
S=vastagság
0,5
B1
min.
3,5
Hossz
(m)
0,5
Max.
terhelhetőség
kg
12
T
(osztás)
18
UNSPSC Code
31161617
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
Description
Anyag
Sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncokat elsősorban a veszteségek megelőzésére használják. Az alkatrészek, szerszámok és berendezések véletlen leesés vagy elvesztés elleni megbízható rögzítésére szolgálnak. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.
A patentláncok bélyegzett sárgaréz vagy acél láncszemekből álló dekoratív láncok. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
A patentláncok bélyegzett sárgaréz vagy acél láncszemekből álló dekoratív láncok. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncok nem minősítettek, és nem rendelkeznek emelési vagy átkötési célokra bevizsgált teherbírással. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hossz egy darabban 25 méter (50 méter S=0,3 esetén).
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.