Páncéllánc nemesacél fémtiszta 96391-703100X250
Mennyiségi egység
2,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Páncéllánc
DIN
-
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
4,5
S=vastagság
0,3
B1
min.
2,4
Chain Length
(m)
0,25
Hossz
(m)
0,25
Max.
terhelhetőség
kg
6
T
(osztás)
10
UNSPSC Code
31161617
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
Sárgaréz vagy nemesacél.
Kivitel
Sárgaréz, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncokat elsősorban a veszteségek megelőzésére használják. Az alkatrészek, szerszámok és berendezések véletlen leesés vagy elvesztés elleni megbízható rögzítésére szolgálnak. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.
A patentláncok bélyegzett sárgaréz vagy acél láncszemekből álló dekoratív láncok. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
A patentláncok bélyegzett sárgaréz vagy acél láncszemekből álló dekoratív láncok. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A DIN 5279 szerinti szabadalmi láncok nem minősítettek, és nem rendelkeznek emelési vagy átkötési célokra bevizsgált teherbírással. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hossz egy darabban 25 méter (50 méter S=0,3 esetén).
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.