Kímélő kalapács acélcső nyéllel 96610-06002
- Ergonomikus kialakítású fa vagy gumi fogantyúval
- Cserélhető poliuretán ütőbetétek
Sales unit
67,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kímélő kalapács
Kivitel 1
acélcső nyéllel
D6=fejátmérő
60
H=Magasság
145
L=Hossz
325
UNSPSC Code
27111601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, acélcső, acélsörét töltéssel.
Nyél: acélcső bordázott gumi vagy fa fogantyúval.
Ütőbetétek, nejlon, fehér (zsír- és olajálló).
Nyél: acélcső bordázott gumi vagy fa fogantyúval.
Ütőbetétek, nejlon, fehér (zsír- és olajálló).
További információk
Utánrendelhető ütőbetétek lásd 96614.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.