text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós merőszalag
Alaptest anyaga
rugóacél
L=Hossz
2000
S=vastagság
0,3
Acélkulcs
1.1274
Hossz (m)
2
Szalagszélesség (mm)
12,7
UNSPSC Code
41111611
Vastagságtűrés mm
±0,007
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
Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301).

Kivitel
rugókemény, hidegen hengerelt.
További információk
A precíziós hézagmérő szalagok praktikus adagolóban szállítva. Alkalmasak többek között szerszámok, munkadarabok, formák stb. kalibrálására, beállítására és alátámasztására, ezenkívül illesztések ellenőrzésére, vezetések, nyomóhengerek, profilsablonok ellenőrzésére és beállítására és számos más alkalmazásai területen történő használatra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak