Precíziós merőszalag rugóacél 96382-0010
- Munkadarabok beállítására és alátámasztására
- Illesztések ellenőrzésére
- Vezetők vagy nyomóhengerek ellenőrzésére és beállítására
Sales unit
58,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision shim band
Main
material
spring steel
L=Length
2000
S=thickness
0,01
Steel code
1.1274
UNSPSC Code
41111611
length
(m)
2
strip width
(mm)
12,7
thickness
tolerance
mm
±0,002
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
Description
Anyag
Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301).
Kivitel
rugókemény, hidegen hengerelt.
További információk
A precíziós hézagmérő szalagok praktikus adagolóban szállítva. Alkalmasak többek között szerszámok, munkadarabok, formák stb. kalibrálására, beállítására és alátámasztására, ezenkívül illesztések ellenőrzésére, vezetések, nyomóhengerek, profilsablonok ellenőrzésére és beállítására és számos más alkalmazásai területen történő használatra.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.