Precíziós merőszalag nemesacél 96382-0005
- Munkadarabok beállítására és alátámasztására
- Illesztések ellenőrzésére
- Vezetők vagy nyomóhengerek ellenőrzésére és beállítására
Mennyiségi egység
70,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós merőszalag
Alaptest
anyaga
nemesacél
L=Hossz
2000
S=vastagság
0,005
Acélkulcs
1.4301
Hossz
(m)
2
Szalagszélesség
(mm)
12,7
UNSPSC Code
41111611
Vastagságtűrés
mm
±0,001
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
Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301).
Kivitel
rugókemény, hidegen hengerelt.
További információk
A precíziós hézagmérő szalagok praktikus adagolóban szállítva. Alkalmasak többek között szerszámok, munkadarabok, formák stb. kalibrálására, beállítására és alátámasztására, ezenkívül illesztések ellenőrzésére, vezetések, nyomóhengerek, profilsablonok ellenőrzésére és beállítására és számos más alkalmazásai területen történő használatra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.