text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
D max.
70
D min.
65
DIN 981 gördülőcsapágy-anyához
M48 - M52
L
240
T
7
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti hornyos anyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez (27700 ... 27709-10) (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükségeltetik). Lekerekített élekkel a jobb kezelés érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak