text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
L=Hossz
280
D max.
100
D min.
95
D1
8
Palástfuratú anyákhoz DIN 1816
M62 - M70
T
8
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
DIN 1816 keresztfuratú anyákhoz.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak