Körmöskulcs csappal 96650-04-068075
Mennyiségi egység
18,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
L=Hossz
240
D
max.
75
D
min.
68
D1
6
Palástfuratú anyákhoz
DIN 1816
M45 - M50
T
7
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
DIN 1816 keresztfuratú anyákhoz.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.