text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körmöskulcs
Kivitel 1
csappal
L=Hossz
206
D max.
55
D min.
52
D1
5
Palástfuratú anyákhoz DIN 1816
M32, M35
T
6
UNSPSC Code
31161508
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
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
DIN 1816 keresztfuratú anyákhoz.
Lekerekített élekkel a jobb kezelhetőség érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought