text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kétcsapos körmöskulcs
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
egyenes
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=csapátmérő
3,9
L=Hossz
178
D3
4,5
UNSPSC Code
31161509
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kétcsapos körmöskulcs, csap acél.
Kivitel
Kétcsapos körmöskulcs, horganyzott.
Csap, barnított.
További információk
Beszerelő szerszám az olajfigyelő ablak becsavarozásához, sárgaréz, kör keresztmetszetű 28012-10.
D3 az olajfigyelő ablak, sárgaréz, kör keresztmetszetű, D3 méretére vonatkozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought