text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kétcsapos körmöskulcs
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
hajlított
D1=Menet
10/12/16/20
UNSPSC Code
31161509
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Szerelőszerszám a golyós tartócsapokhoz tartozó felfogó perselyek becsavarására sík kivitelben 07781.
D1 a felfogó persely D1 méretét jelenti a golyós tartócsapok esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak