text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóslánc
Kivitel 1
gyűrűkapoccsal
Alak
C
Alaktípus
gyűrűkapoccsal
Alaptest anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
acél
L=Hossz
500
Anyag Rögzítő gyűrű
Acél
Anyag Rögzítőelem
Sárgaréz
D
24
D1
2
UNSPSC Code
27111802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Lánc, sárgaréz, gyűrű, 1.4310 nemesacél.

További információk
Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) azonos elemek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak