text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóslánc
Kivitel 1
kulcskarikával
Alak
B
Alaktípus
kulcskarikával
Alaptest anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
nemesacél
L=Hossz
320
Anyag Rögzítő gyűrű
Nemesacél
Anyag Rögzítőelem
Sárgaréz
D
28
D1
1,7
UNSPSC Code
31161615
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Lánc, sárgaréz vagy nemesacél,
kulcskarika, nemesacél.
További információk
Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) azonos elemek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought